10308967
62MP1250W
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
500 - 2499 | 0,6147 RON |
2500 - 9999 | 0,5532 RON |
10000 + | 0,4979 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Culoare | Alb |
---|---|
Material complet | Poliamidă 6.6 |
Standard de inflamabilitate a materialului | UL94 V-2 |
Stil articulație | Fixare prin împingere |
Formă cap | Convex |
Tip orificiu | Rotund |
Diametru total | 34.9 mm |
Diametru total | 1.374 in |
Înălțime totală | 11.5 mm |
Înălțime totală | 0.453 in |
Diametru orificiu compatibil | 31.8 mm |
Diametru orificiu compatibil | 1.252 in |
Cod Vamal | 3926909790 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina