Meniu Caută

Bușoane cu fixare cu siguranță 44.5 mm 48.4 mm 3.2 mm PA Negru

Acest bușon bombat de obturare este realizat din nailon negru și este stabilizat termic conform UL94-V2, fiind potrivit unei grosimi a panoului de 3,2 mm. Ușor de împins în orificiile panoului, pentru obturarea și protejarea în cazul marginilor ascuțite. Profilul este conceput cu un orificiu deschis, pentru ventilație.
Numărul piesei Essentra:

10407820

Numărul piesei producătorului:

62MP1750

1566 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
250 - 1249 0,9832 RON
1250 - 4999 0,8849 RON
5000 + 0,7964 RON
Ambalaj standard: 250

Comandă în multiplu de 250

Preț total:

245,80 RON

250 x 0,9832 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Negru
Material PA
Standard de inflamabilitate a materialului UL94 V-2
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne