Meniu Caută

Buşoane pentru tablă 105.6 mm 101.6 mm 6.4 mm PA Negru

Acest bușon bombat de obturare este realizat din nailon negru și este stabilizat termic conform UL94-V2, fiind potrivit unei grosimi a panoului de 3,2 mm. Ușor de împins în orificiile panoului, pentru obturarea și protejarea în cazul marginilor ascuțite. Profilul este conceput cu un orificiu deschis, pentru ventilație.
Numărul piesei Essentra:

10407851

Numărul piesei producătorului:

62MP4000

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
50 - 249 7,8139 RON
250 - 999 7,0326 RON
1000 + 6,3293 RON
Ambalaj standard: 50

Comandă în multiplu de 50

Preț total:

390,70 RON

50 x 7,8139 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Negru
Material PA
Standard de inflamabilitate a materialului UL94 V-2
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne