Meniu Caută

Bușoane cu fixare cu siguranță 12.9 mm 17.0 mm 2.1 mm PA Negru

Acest dop de blocare solid din nailon este proiectat pentru a se bloca în grosimi standard de tablă. Aceste piese oferă o modalitate ordonată și ușoară de a închide cablurile opționale sau orificiile de acces producție. Gama funcționează pentru toate diametrele standard de orificii din industrie și pentru toate grosimile de panou.
Numărul piesei Essentra:

10163016

Numărul piesei producătorului:

PGM-13

360 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1000 + 1,1295 RON
Ambalaj standard: 1000

Comandă în multiplu de 1000

Preț total:

1 129,50 RON

1000 x 1,1295 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
HD 12.9 mm
T1 2.1 mm
Culoare Negru
Material PA
Standard de inflamabilitate a materialului UL94 V-2
Cod Vamal 3923509000

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne