10163078
PGM-7
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1000 + | 0,833 RON |
Culoare | Negru |
---|---|
Material complet | Poliamidă 6.6 |
Standard de inflamabilitate a materialului | UL94 V-2 |
Stil articulație | Fixare cu siguranţă |
Formă cap | Convex |
Tip orificiu | Rotund |
Diametru total | 11.0 mm |
Diametru total | 0.433 in |
Înălțime totală | 7.0 mm |
Înălțime totală | 0.276 in |
Diametru orificiu compatibil | 7.1 mm |
Diametru orificiu compatibil | 0.28 in |
Cod Vamal | 3923509000 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina