Dopurile pentru racorduri banjo protejează racordurile banjo împotriva deteriorării și a reziduurilor de lichid. Acestea sunt robuste și potrivite pentru sistemele hidraulice și fluide. Poate fi furnizat cu sau fără clapetă de acoperire. Compatibil cu unitățile banjo DIN 7642 B/E.Proiectate pentru a proteja împotriva deteriorării, uzurii și pătrunderii murdăriei sau umezelii.Asigură o fixare sigură pe îmbinările tip banjo DIN 7642 B/ E, formând o suprafață de etanșare fiabilă pentru a preveni scurgerile.Poate fi utilizat în aplicații în industria auto sau de utilaje. Material: LDPE - PIR, LDPE Culoare: Natural Cod Serie: SR1016
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | ID | D | Tip dop | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,4537 RON - 1,1034 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.563 in
14.3 mm
|
0.78 in
19.8 mm
|
Fără clapetă
|
||
| 0,4155 RON - 1,0159 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.484 in
12.3 mm
|
0.744 in
18.9 mm
|
Fără clapetă
|
||
| 0,5137 RON - 1,1301 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.472 in
12.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
Cu clapetă
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina