Meniu Caută

Bușon de mascare cu șaibă 5.7 mm Verde închis Silicon

This washer pull tab is made of Silicone and can withstands an operating temperature range of up to 250 C. The pull tab design allows the plug to be easily inserted and removed, the washer ensures a protection around the hole from excess paint residue.
Numărul piesei Essentra:

10241158

Numărul piesei producătorului:

35-UWPP-625

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
250 - 7999 1,4785 RON
8000 + 1,2048 RON
Ambalaj standard: 250

Comandă în multiplu de 250

Preț total:

369,63 RON

250 x 1,4785 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Material Silicon
Culoare Verde închis
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne