Dopurile cu șaibă pentru temperaturi ridicate sunt concepute pentru a masca suprafața din jurul unei găuri filetate sau netede, cu o șaibă integrată și un dop care funcționează ca un singur element. Ușor de instalat și de îndepărtat; acestea asigură o potrivire strânsă și o etanșare sigură pentru a preveni scurgerile sau contaminarea. Capabil să reziste la temperaturi de până la 250 C.Are o șaibă și un bușon integrate, care le permite să funcționeze ca un singur articol.Poate rezista la temperaturi ridicate de până la 250 de grade Celsius.Utilizate pentru vopsire electrostatică, vopsire, placare, etanșare, asamblare auto și fabricație electronică. Material: Silicon, EPDM Culoare: Natural, Negru, Alb, Gri, Verde închis, Galben, Roz, Mov, Roșu Cod Serie: SR1065, SR1092, SR5753
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | D | Culoare | Material | d2 | d1 | h1 | Tip | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,3172 RON - 0,3172 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
Natural
|
Silicon
|
0.181 in
4.6 mm
|
|
|
1
|
||
| 0,9697 RON - 0,9697 RON | 409 În stoc |
|
Negru
|
EPDM
|
0.5 in
12.7 mm
|
|
|
1
|
||
| 1,0202 RON - 1,2349 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
Natural
|
Silicon
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
|
1
|
||
| 2,0628 RON - 2,0628 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
Natural
|
Silicon
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
|
1
|
||
| 0,4055 RON - 0,4055 RON | 586 În stoc |
|
Negru
|
EPDM
|
0.311 in
7.9 mm
|
|
|
1
|
||
| 0,4055 RON - 1,0935 RON | 400 În stoc |
|
Natural
|
Silicon
|
0.256 in
6.5 mm
|
|
|
1
|
||
| 2,7926 RON - 6,384 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
Natural
|
Silicon
|
0.5 in
12.7 mm
|
|
|
1
|
||
| 1,2349 RON - 1,5155 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
Verde închis
|
Silicon
|
0.224 in
5.7 mm
|
|
|
2
|
||
| 0,6553 RON - 0,6553 RON | 3700 În stoc |
|
Natural
|
Silicon
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
|
1
|
||
| 0,5206 RON - 0,6343 RON | 36908 În stoc |
|
Negru
|
EPDM
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
|
1
|
||
| 0,3662 RON - 0,3662 RON | 790 În stoc |
|
Negru
|
EPDM
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
|
1
|
||
| 0,2231 RON - 0,2666 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
Natural
|
Silicon
|
0.15 in
3.8 mm
|
|
|
1
|
||
| 1,044 RON - 1,2531 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
Negru
|
EPDM
|
0.5 in
12.7 mm
|
|
|
1
|
||
| 1,3499 RON - 1,6559 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
Gri
|
Silicon
|
0.283 in
7.2 mm
|
|
|
2
|
||
| 0,7353 RON - 1,6746 RON | 400 În stoc |
|
Natural
|
Silicon
|
0.248 in
6.3 mm
|
|
|
1
|
||
| 1,7261 RON - 2,091 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
Gri
|
Silicon
|
0.343 in
8.7 mm
|
|
|
2
|
||
| 1,0791 RON - 1,0791 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
Natural
|
Silicon
|
0.177 in
4.5 mm
|
|
|
2
|
||
| 0,9037 RON - 1,1044 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
Roșu
|
Silicon
|
0.264 in
6.7 mm
|
|
|
1
|
||
| 0,3424 RON - 0,9361 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
Roz
|
Silicon
|
0.185 in
4.7 mm
|
|
|
1
|
||
| 0,348 RON - 0,4195 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
Natural
|
Silicon
|
0.181 in
4.6 mm
|
|
|
1
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina