Meniu Caută

Bușon de mascare cu șaibă 5.1 mm Natural Silicon

Bușoanele cu șaibă rezistente la temperaturi înalte maschează suprafața din jurul găurii și sunt utilizate pentru găuri filetate sau simple.
Numărul piesei Essentra:

10242643

Numărul piesei producătorului:

43398

4800 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1000 + 0,6393 RON
Ambalaj standard: 1000

Comandă în multiplu de 1000

Preț total:

639,30 RON

1000 x 0,6393 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Material Silicon
Culoare Natural
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne