Meniu Caută

Bușon de mascare cu șaibă 5.0 mm Natural Silicon

Bușoanele cu șaibă rezistente la temperaturi înalte maschează suprafața din jurul găurii și sunt utilizate pentru găuri filetate sau simple.
Numărul piesei Essentra:

10288436

Numărul piesei producătorului:

499025

230 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
500 + 0,5339 RON
Ambalaj standard: 500

Comandă în multiplu de 500

Preț total:

266,95 RON

500 x 0,5339 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Material Silicon
Culoare Natural
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne