Meniu Caută

Capac de acoperire foi 10.0 mm 14.0 mm Negru PA66

Bușonul negru pentru tablă este realizat din nailon 66, cunoscut și ca PA66. Acest bușon poate fi ușor împins în găurile fabricate, în scopuri de protecție sau estetice, iar flanșa bușonului face posibilă desfacerea cu ușurință, ceea ce înseamnă că piesa poate fi ușor reutilizată.
Numărul piesei Essentra:

10126745

Numărul piesei producătorului:

161010059902

3000 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1000 + 0,2984 RON
Ambalaj standard: 1000

Comandă în multiplu de 1000

Preț total:

298,40 RON

1000 x 0,2984 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Negru
Material PA66
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne