Meniu Caută

Buşoane pentru tablă

În stoc

Bușoanele pentru tablă sunt utilizate la astuparea sau obturarea orificiilor în timpul transportului sau în cazul produselor finisate, pentru un aspect ordonat. Bușonul din nailon (PA 66) protejează manipulatorul în cazul găurilor fabricate asociate cu cioburile periculoase. Bușoanele mai pot fi utilizate pentru protejarea filetelor interioare împotriva deteriorării din timpul transportului.

Disponibile în trei culori, fie pentru a fi identificate după culoare, fie pentru a se asorta estetic cu produsul finisat.

Bușoanele pentru tablă pot fi ușor împinse în cadrul aplicației, fără a necesita fixare, putând fi ușor scoase.

  • Utilizate pentru obturarea orificiilor în timpul transportului.
  • Pot fi ușor împinse în cadrul aplicației, fără a necesita fixare.
  • Conferă aplicațiilor un aspect finisat ordonat.
Material: Nailon 6/6, PA66, Nailon Culoare: Natural, Negru, Gri, Alb, Bej Standard de inflamabilitate a materialului: , UL94 V-2Cod Serie: SR2041

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
91 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate D Culoare d H Tip Cumpără
0,289 RON - 0,289 RON 37000 În stoc
10.4 mm
Bej
6.4 mm
7.1 mm
0,2834 RON - 0,2834 RON 2000 În stoc
10.4 mm
Bej
6.0 mm
7.1 mm
0,3059 RON - 0,3059 RON 33000 În stoc
14.0 mm
Bej
10.0 mm
7.2 mm
0,2722 RON - 0,2722 RON Solicitați termenul de livrare aici
7.0 mm
Bej
4.0 mm
7.1 mm
0,3606 RON - 0,5009 RON 500 În stoc
20.4 mm
Bej
15.9 mm
7.4 mm
0,529 RON - 0,7353 RON 7250 În stoc
27.4 mm
Bej
22.2 mm
7.6 mm
0,2947 RON - 0,2947 RON 43000 În stoc
12.0 mm
Bej
8.0 mm
7.2 mm
0,3115 RON - 0,3115 RON 20196 În stoc
16.0 mm
Bej
12.0 mm
7.3 mm
0,4757 RON - 0,7549 RON 12500 În stoc
24.8 mm
Bej
20.0 mm
7.5 mm
0,2989 RON - 0,2989 RON 35000 În stoc
13.5 mm
Bej
9.5 mm
7.2 mm
0,3255 RON - 0,4546 RON 17500 În stoc
18.7 mm
Bej
14.0 mm
7.4 mm
0,3325 RON - 0,4645 RON Solicitați termenul de livrare aici
18.7 mm
Bej
14.3 mm
7.4 mm
0,2722 RON - 0,2722 RON 61000 În stoc
7.0 mm
Alb
4.0 mm
7.1 mm
1
0,2834 RON - 0,2834 RON 14000 În stoc
10.4 mm
Negru
6.0 mm
7.1 mm
1
0,2722 RON - 0,2722 RON Solicitați termenul de livrare aici
7.0 mm
Gri
4.0 mm
7.1 mm
1
0,6371 RON - 0,884 RON 33500 În stoc
30.6 mm
Alb
25.4 mm
7.6 mm
3
0,449 RON - 0,7129 RON 24680 În stoc
24.0 mm
Negru
19.1 mm
7.5 mm
3
0,616 RON - 0,8518 RON 2750 În stoc
29.2 mm
Negru
24.0 mm
7.6 mm
3
0,529 RON - 0,7353 RON 9500 În stoc
27.4 mm
Gri
22.2 mm
7.6 mm
4
0,428 RON - 0,5978 RON 2500 În stoc
22.8 mm
Gri
18.0 mm
7.5 mm
4
  • din 5
Buşoane pentru tablă 10.4 mm 7.1 mm Nailon Bej

10090718

Interval de preț
0,289 RON - 0,289 RON

Niveluri de stoc
37000 În stoc
Caracteristici
  • D
    10.4 mm
  • d
    6.4 mm
  • H
    7.1 mm
  • h
    7.1 mm
  • Culoare
    Bej
Buşoane pentru tablă 10.4 mm 7.1 mm Nailon Bej

10090701

Interval de preț
0,2834 RON - 0,2834 RON

Niveluri de stoc
2000 În stoc
Caracteristici
  • D
    10.4 mm
  • d
    6.0 mm
  • H
    7.1 mm
  • h
    7.1 mm
  • Culoare
    Bej
Buşoane pentru tablă 14.0 mm 7.2 mm Nailon Bej

10090749

Interval de preț
0,3059 RON - 0,3059 RON

Niveluri de stoc
33000 În stoc
Caracteristici
  • D
    14.0 mm
  • d
    10.0 mm
  • H
    7.2 mm
  • h
    7.2 mm
  • Culoare
    Bej
Buşoane pentru tablă 20.4 mm 7.4 mm Nailon Bej

10090794

Interval de preț
0,5009 RON - 0,3606 RON

Niveluri de stoc
500 În stoc
Caracteristici
  • D
    20.4 mm
  • d
    15.9 mm
  • H
    7.4 mm
  • h
    7.4 mm
  • Culoare
    Bej
Buşoane pentru tablă 27.4 mm 7.6 mm Nailon Bej

10090831

Interval de preț
0,7353 RON - 0,529 RON

Niveluri de stoc
7250 În stoc
Caracteristici
  • D
    27.4 mm
  • d
    22.2 mm
  • H
    7.6 mm
  • h
    7.6 mm
  • Culoare
    Bej
Buşoane pentru tablă 12.0 mm 7.2 mm Nailon Bej

10090725

Interval de preț
0,2947 RON - 0,2947 RON

Niveluri de stoc
43000 În stoc
Caracteristici
  • D
    12.0 mm
  • d
    8.0 mm
  • H
    7.2 mm
  • h
    7.2 mm
  • Culoare
    Bej
Buşoane pentru tablă 16.0 mm 7.3 mm Nailon Bej

10090756

Interval de preț
0,3115 RON - 0,3115 RON

Niveluri de stoc
20196 În stoc
Caracteristici
  • D
    16.0 mm
  • d
    12.0 mm
  • H
    7.3 mm
  • h
    7.3 mm
  • Culoare
    Bej
Buşoane pentru tablă 24.8 mm 7.5 mm Nailon Bej

10090824

Interval de preț
0,7549 RON - 0,4757 RON

Niveluri de stoc
12500 În stoc
Caracteristici
  • D
    24.8 mm
  • d
    20.0 mm
  • H
    7.5 mm
  • h
    7.5 mm
  • Culoare
    Bej
Buşoane pentru tablă 13.5 mm 7.2 mm Nailon Bej

10090732

Interval de preț
0,2989 RON - 0,2989 RON

Niveluri de stoc
35000 În stoc
Caracteristici
  • D
    13.5 mm
  • d
    9.5 mm
  • H
    7.2 mm
  • h
    7.2 mm
  • Culoare
    Bej
Buşoane pentru tablă 18.7 mm 7.4 mm Nailon Bej

10090770

Interval de preț
0,4546 RON - 0,3255 RON

Niveluri de stoc
17500 În stoc
Caracteristici
  • D
    18.7 mm
  • d
    14.0 mm
  • H
    7.4 mm
  • h
    7.4 mm
  • Culoare
    Bej
Capac de acoperire foi 4.0 mm 7.0 mm Alb PA66

10126578

Interval de preț
0,2722 RON - 0,2722 RON

Niveluri de stoc
61000 În stoc
Caracteristici
  • D
    7.0 mm
  • d
    4.0 mm
  • H
    7.1 mm
  • h
    7.1 mm
  • Interval grosime panou compatibil
    0.8 - 3.8 mm
Capac de acoperire foi 6.0 mm 10.4 mm Negru PA66

10126622

Interval de preț
0,2834 RON - 0,2834 RON

Niveluri de stoc
14000 În stoc
Caracteristici
  • D
    10.4 mm
  • d
    6.0 mm
  • H
    7.1 mm
  • h
    7.1 mm
  • Interval grosime panou compatibil
    0.8 - 3.8 mm
Capac de acoperire foi 25.4 mm 30.6 mm Alb PA66

10127056

Interval de preț
0,884 RON - 0,6371 RON

Niveluri de stoc
33500 În stoc
Caracteristici
  • D
    30.6 mm
  • d
    25.4 mm
  • H
    7.6 mm
  • h
    7.6 mm
  • Interval grosime panou compatibil
    0.8 - 3.8 mm
Capac de acoperire foi 19.1 mm 24.0 mm Negru PA66

10126950

Interval de preț
0,7129 RON - 0,449 RON

Niveluri de stoc
24680 În stoc
Caracteristici
  • D
    24.0 mm
  • d
    19.1 mm
  • H
    7.5 mm
  • h
    7.5 mm
  • Interval grosime panou compatibil
    0.8 - 3.8 mm
Capac de acoperire foi 24.0 mm 29.2 mm Negru PA66

10127049

Interval de preț
0,8518 RON - 0,616 RON

Niveluri de stoc
2750 În stoc
Caracteristici
  • D
    29.2 mm
  • d
    24.0 mm
  • H
    7.6 mm
  • h
    7.6 mm
  • Interval grosime panou compatibil
    0.8 - 3.8 mm
Capac de acoperire foi 22.2 mm 27.4 mm Gri PA66

10127001

Interval de preț
0,7353 RON - 0,529 RON

Niveluri de stoc
9500 În stoc
Caracteristici
  • D
    27.4 mm
  • d
    22.2 mm
  • H
    7.6 mm
  • h
    7.6 mm
  • Interval grosime panou compatibil
    0.8 - 3.8 mm
Capac de acoperire foi 18.0 mm 22.8 mm Gri PA66

10126912

Interval de preț
0,5978 RON - 0,428 RON

Niveluri de stoc
2500 În stoc
Caracteristici
  • D
    22.8 mm
  • d
    18.0 mm
  • H
    7.5 mm
  • h
    7.5 mm
  • Interval grosime panou compatibil
    0.8 - 3.8 mm