Meniu Caută

Buşoane pentru tablă 14.3 mm 18.7 mm 7.4 mm PA66 Bej

Acest capac de acoperire este fabricat din nailon bej și este proiectat pentru a acoperi orificiul în foi din diferite materiale. Oferă protecție împotriva marginilor ascuțite și inegale, precum și un aspect de finisare. Este potrivit pentru grosimea panoului de la 0,8 mm la 3,8 mm.
Numărul piesei Essentra:

10090787

Numărul piesei producătorului:

161014315402

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
500 - 999 0,4531 RON
1000 + 0,3244 RON
Ambalaj standard: 500

Comandă în multiplu de 500

Preț total:

226,55 RON

500 x 0,4531 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
d 14.3 mm
H 7.4 mm
Interval grosime panou compatibil 0.8 mm
Culoare Bej
Material PA66
Tip 4
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne