Meniu Caută

Capac de acoperire foi 18.0 mm 22.8 mm PA Bej

Acest capac de acoperire este fabricat din nailon bej și este proiectat pentru a acoperi orificiul în foi din diferite materiale. Oferă protecție împotriva marginilor ascuțite și inegale, precum și un aspect de finisare. Este potrivit pentru grosimea panoului de 0,8-3,8 mm.
Numărul piesei Essentra:

10090800

Numărul piesei producătorului:

161018015402

30 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
500 - 999 0,5832 RON
1000 + 0,4175 RON
Ambalaj standard: 500

Comandă în multiplu de 500

Preț total:

291,60 RON

500 x 0,5832 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Bej
Material PA
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne