Meniu Caută

Capac de acoperire foi 20.0 mm 24.8 mm PA Bej

Acest capac de acoperire este fabricat din nailon bej și este proiectat pentru a acoperi orificiul în foi din diferite materiale. Oferă protecție împotriva marginilor ascuțite și inegale, precum și un aspect de finisare. Este potrivit pentru grosimea panoului de 0,8-3,8 mm.
Numărul piesei Essentra:

10090824

Numărul piesei producătorului:

161020015402

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
250 - 499 0,7365 RON
500 - 999 0,6489 RON
1000 + 0,4641 RON
Ambalaj standard: 250

Comandă în multiplu de 250

Preț total:

184,13 RON

250 x 0,7365 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Bej
Material PA
Cod Vamal 3923509000

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne