Meniu Caută

Capac de acoperire foi 25.4 mm 30.6 mm Alb PA66

Bușonul alb pentru tablă este realizat din nailon 66, cunoscut și sub numele de PA66. Acest bușon poate fi ușor împins în găurile fabricate, în scopuri de protecție sau estetice, iar flanșa bușonului face posibilă desfacerea cu ușurință, ceea ce înseamnă că piesa poate fi ușor reutilizată.
Numărul piesei Essentra:

10127056

Numărul piesei producătorului:

161025411302

15250 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
250 - 499 0,8625 RON
500 - 999 0,8049 RON
1000 + 0,6215 RON
Ambalaj standard: 250

Comandă în multiplu de 250

Preț total:

215,63 RON

250 x 0,8625 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
D 30.6 mm
d 25.4 mm
H 7.6 mm
Interval grosime panou compatibil 0.8 - 3.8 mm
Grosime minimă panou 0.8 mm
Grosime maximă panou 3.8 mm
Culoare Alb
Material PA66
Tip Bulă
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne