Meniu Caută

Buşoane pentru tablă 8.7 mm 4.7 mm 3.6 mm PA66 Natural

This hole plug are manufactured of moulded natural Nylon and are used to cover gaps and holes in applications. Ideal for use as tube end caps, bumpers and small appliance feet.
Numărul piesei Essentra:

10407981

Numărul piesei producătorului:

62PP018BM14

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1000 - 4999 0,2834 RON
5000 - 9999 0,2423 RON
10000 + 0,2122 RON
Ambalaj standard: 1000

Comandă în multiplu de 1000

Preț total:

283,40 RON

1000 x 0,2834 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
D 8.7 mm
d 4.7 mm
H 2.0 mm
Interval grosime panou compatibil 0.8 - 3.6 mm
Culoare Natural
Material PA66
Tip 1
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne