Meniu Caută

Buşoane pentru tablă 14.7 mm 9.5 mm 3.6 mm PA Natural

This hole plug are manufactured of moulded natural Nylon and are used to cover gaps and holes in applications. Ideal for use as tube end caps, bumpers and small appliance feet.
Numărul piesei Essentra:

10408032

Numărul piesei producătorului:

62PP037BM31

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
500 - 2499 0,2867 RON
2500 - 9999 0,258 RON
10000 + 0,2322 RON
Ambalaj standard: 500

Comandă în multiplu de 500

Preț total:

143,35 RON

500 x 0,2867 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Natural
Material PA
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne