Meniu Caută

Buşoane pentru tablă 17.1 mm 12.7 mm 3.6 mm PA66 Natural

This hole plug are manufactured of moulded natural Nylon and are used to cover gaps and holes in applications. Ideal for use as tube end caps, bumpers and small appliance feet.
Numărul piesei Essentra:

10408056

Numărul piesei producătorului:

62PP050BG14

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
500 - 2499 0,2913 RON
2500 - 9999 0,2622 RON
10000 + 0,236 RON
Ambalaj standard: 500

Comandă în multiplu de 500

Preț total:

145,65 RON

500 x 0,2913 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
D 17.1 mm
d 12.7 mm
H 1.58 mm
Interval grosime panou compatibil 0.8 - 3.6 mm
Culoare Natural
Material PA66
Tip Bulă
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne