Meniu Caută

Buşoane pentru tablă 25 mm 20 mm 2 mm PA66 Natural

This hole plug are manufactured of moulded natural Nylon and are used to cover gaps and holes in applications. Ideal for use as tube end caps, bumpers and small appliance feet.
Numărul piesei Essentra:

10408070

Numărul piesei producătorului:

62PP078BG09

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1000 - 4999 0,5119 RON
5000 - 9999 0,4607 RON
10000 + 0,4146 RON
Ambalaj standard: 1000

Comandă în multiplu de 1000

Preț total:

511,90 RON

1000 x 0,5119 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
D 25 mm
d 20 mm
H 1.58 mm
Interval grosime panou compatibil 0.8 - 2 mm
Culoare Natural
Material PA66
Tip 3
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne