Meniu Caută

Bușoane cu fixare cu siguranță 18.0 mm 22.0 mm 0.8-4.0 PA Natural

This hole plug are manufactured of moulded natural Nylon and are used to cover gaps and holes in applications. Ideal for use as tube end caps, bumpers and small appliance feet.
Numărul piesei Essentra:

10407912

Numărul piesei producătorului:

62PPM18BM40

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1000 - 4999 0,6297 RON
5000 - 9999 0,5393 RON
10000 + 0,4736 RON
Ambalaj standard: 1000

Comandă în multiplu de 1000

Preț total:

629,70 RON

1000 x 0,6297 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Natural
Material PA
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne