Meniu Caută

Bușoane cu fixare cu siguranță 22.0 mm 27.8 mm 0.8-4.0 PA Negru

This hole plug are manufactured of moulded black Nylon and are used to cover gaps and holes in applications. Ideal for use as tube end caps, bumpers and small appliance feet.
Numărul piesei Essentra:

10407929

Numărul piesei producătorului:

62PPM22BM40B

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
500 - 2499 0,8145 RON
2500 - 4999 0,6981 RON
5000 + 0,6105 RON
Ambalaj standard: 500

Comandă în multiplu de 500

Preț total:

407,25 RON

500 x 0,8145 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
D 27.8 mm
H 2.0 mm
Culoare Negru
Material PA66
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne