Meniu Caută

Buşoane pentru tablă

În stoc

Bușoanele pentru tablă sunt utilizate la astuparea sau obturarea orificiilor în timpul transportului sau în cazul produselor finisate, pentru un aspect ordonat. Bușonul din nailon (PA 66) protejează manipulatorul în cazul găurilor fabricate asociate cu cioburile periculoase. Bușoanele mai pot fi utilizate pentru protejarea filetelor interioare împotriva deteriorării din timpul transportului.

Disponibile în trei culori, fie pentru a fi identificate după culoare, fie pentru a se asorta estetic cu produsul finisat.

Bușoanele pentru tablă pot fi ușor împinse în cadrul aplicației, fără a necesita fixare, putând fi ușor scoase.

  • Utilizate pentru obturarea orificiilor în timpul transportului.
  • Pot fi ușor împinse în cadrul aplicației, fără a necesita fixare.
  • Conferă aplicațiilor un aspect finisat ordonat.
Material: PA66 Culoare: Natural, Negru, Gri, Alb, Bej Cod Serie: SR2041

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
91 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate D Culoare d H Tip Cumpără
0,308 RON - 0,4312 RON 4600 În stoc
17.1 mm
Gri
12.7 mm
7.3 mm
2
0,2656 RON - 0,2656 RON Solicitați termenul de livrare aici
7.0 mm
Alb
4.0 mm
7.1 mm
1
0,4175 RON - 0,5832 RON Solicitați termenul de livrare aici
22.8 mm
Alb
18.0 mm
7.5 mm
3
0,2765 RON - 0,2765 RON 115 În stoc
10.4 mm
Alb
6.0 mm
7.1 mm
1
0,3244 RON - 0,4531 RON Solicitați termenul de livrare aici
18.7 mm
Negru
14.3 mm
7.4 mm
2
0,438 RON - 0,6955 RON Solicitați termenul de livrare aici
24.0 mm
Gri
19.1 mm
7.5 mm
1
0,2916 RON - 0,2916 RON 140 În stoc
13.5 mm
Negru
9.5 mm
7.2 mm
2
0,2875 RON - 0,2875 RON 4000 În stoc
12.0 mm
Gri
8.0 mm
7.2 mm
2
0,2656 RON - 0,2656 RON Solicitați termenul de livrare aici
7.0 mm
Negru
4.0 mm
7.1 mm
1
0,282 RON - 0,282 RON 4000 În stoc
10.4 mm
Alb
6.4 mm
7.1 mm
1
0,3039 RON - 0,3039 RON 6000 În stoc
16.0 mm
Alb
12.0 mm
7.3 mm
2
0,2875 RON - 0,2875 RON Solicitați termenul de livrare aici
Bej
8.0 mm
7.2 mm
1
0,4175 RON - 0,5832 RON 30 În stoc
Bej
18.0 mm
7.5 mm
1
0,308 RON - 0,4312 RON Solicitați termenul de livrare aici
Bej
12.7 mm
7.3 mm
1
0,6009 RON - 0,8311 RON Solicitați termenul de livrare aici
Bej
24.0 mm
7.6 mm
3
0,2656 RON - 0,2656 RON 900 În stoc
Bej
4.0 mm
7.1 mm
1
0,282 RON - 0,282 RON Solicitați termenul de livrare aici
Bej
6.4 mm
7.1 mm
1
0,2765 RON - 0,2765 RON Solicitați termenul de livrare aici
Bej
6.0 mm
7.1 mm
1
0,438 RON - 0,6955 RON Solicitați termenul de livrare aici
Bej
19.1 mm
7.5 mm
3
0,6215 RON - 0,8625 RON Solicitați termenul de livrare aici
Bej
25.4 mm
7.6 mm
3
  • din 5
Capac de acoperire foi 12.7 mm 17.1 mm Gri PA66

10126790

Interval de preț
0,4312 RON - 0,308 RON

Niveluri de stoc
4600 În stoc
Caracteristici
  • D
    17.1 mm
  • d
    12.7 mm
  • H
    7.3 mm
  • Interval grosime panou compatibil
    0.8 - 3.8 mm
  • Grosime minimă panou
    0.8 mm
Capac de acoperire foi 6.0 mm 10.4 mm Alb PA66

10126608

Interval de preț
0,2765 RON - 0,2765 RON

Niveluri de stoc
115 În stoc
Caracteristici
  • D
    10.4 mm
  • d
    6.0 mm
  • H
    7.1 mm
  • Interval grosime panou compatibil
    0.8 - 3.8 mm
  • Grosime minimă panou
    0.8 mm
Capac de acoperire foi 9.5 mm 13.5 mm Negru PA66

10126714

Interval de preț
0,2916 RON - 0,2916 RON

Niveluri de stoc
140 În stoc
Caracteristici
  • D
    13.5 mm
  • d
    9.5 mm
  • H
    7.2 mm
  • Interval grosime panou compatibil
    0.8 - 3.8 mm
  • Grosime minimă panou
    0.8 mm
Capac de acoperire foi 8.0 mm 12.0 mm Gri PA66

10126677

Interval de preț
0,2875 RON - 0,2875 RON

Niveluri de stoc
4000 În stoc
Caracteristici
  • D
    12.0 mm
  • d
    8.0 mm
  • H
    7.2 mm
  • Interval grosime panou compatibil
    0.8 - 3.8 mm
  • Grosime minimă panou
    0.8 mm
Capac de acoperire foi 6.4 mm 10.4 mm Alb PA66

10126639

Interval de preț
0,282 RON - 0,282 RON

Niveluri de stoc
4000 În stoc
Caracteristici
  • D
    10.4 mm
  • d
    6.4 mm
  • H
    7.1 mm
  • Interval grosime panou compatibil
    0.8 - 3.8 mm
  • Grosime minimă panou
    0.8 mm
Capac de acoperire foi 12.0 mm 16.0 mm Alb PA66

10126752

Interval de preț
0,3039 RON - 0,3039 RON

Niveluri de stoc
6000 În stoc
Caracteristici
  • D
    16.0 mm
  • d
    12.0 mm
  • H
    7.3 mm
  • Interval grosime panou compatibil
    0.8 - 3.8 mm
  • Grosime minimă panou
    0.8 mm
Buşoane pentru tablă 18.0 mm 22.8 mm 7.5 mm PA66 Bej

10090800

Interval de preț
0,5832 RON - 0,4175 RON

Niveluri de stoc
30 În stoc
Caracteristici
  • d
    18.0 mm
  • H
    7.5 mm
  • Interval grosime panou compatibil
    0.8 mm
  • Culoare
    Bej
  • Material
    PA66
Buşoane pentru tablă 4.0 mm 7.0 mm 7.1 mm PA66 Bej

10090695

Interval de preț
0,2656 RON - 0,2656 RON

Niveluri de stoc
900 În stoc
Caracteristici
  • d
    4.0 mm
  • H
    7.1 mm
  • Interval grosime panou compatibil
    0.8 mm
  • Culoare
    Bej
  • Material
    PA66