Meniu Caută

Bușoane protecție balamale - deschise

În stoc

Mufa de protecție cu balama deschisă oferă protecție durabilă. Ajută la prevenirea pătrunderii murdăriei și umidității în rulmenții balamalelor și în articulațiile pivotante. Designul său cu centru deschis permite suspendarea ușoară în timpul depozitării și vopsirii. Poate rezista la temperaturi de la -30 C până la +50 C.

  • Acest dop de protecție oferă protecție robustă. Ajută la prevenirea pătrunderii murdăriei și umezelii la balamale și la îmbinările pivotante. Profilul are un centru deschis care permite suspendarea piesei în timpul depozitării și vopsirii.
  • Furnizate într-un format deschis.
Material: PP Culoare: Gri Cod Serie: SRF0008

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
9 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate ID FD H OD Cumpără
0,6133 RON - 2,4617 RON 213 În stoc
22.0 mm
40.2 mm
14.0 mm
25.0 mm
0,974 RON - 3,138 RON Solicitați termenul de livrare aici
17.0 mm
33.8 mm
12.2 mm
20.0 mm
1,1708 RON - 3,652 RON 100 În stoc
37.0 mm
59.7 mm
20.6 mm
40.0 mm
0,9366 RON - 2,8269 RON Solicitați termenul de livrare aici
13.8 mm
29.0 mm
7.8 mm
16.0 mm
1,0373 RON - 3,2597 RON Solicitați termenul de livrare aici
32.0 mm
53.0 mm
17.0 mm
35.0 mm
1,4167 RON - 2,3999 RON Solicitați termenul de livrare aici
11.0 mm
21.0 mm
6.4 mm
12.0 mm
1,8678 RON - 5,8974 RON Solicitați termenul de livrare aici
57.1 mm
85.5 mm
28.5 mm
60.0 mm
1,2065 RON - 3,6791 RON Solicitați termenul de livrare aici
27.0 mm
44.3 mm
15.0 mm
30.0 mm
1,738 RON - 4,3353 RON Solicitați termenul de livrare aici
47.0 mm
71.5 mm
23.1 mm
50.0 mm
Bușon rulment 25.0 mm 40.2 mm (DIA) PP Gri

10100127

Interval de preț
2,4617 RON - 0,6133 RON

Niveluri de stoc
213 În stoc
Caracteristici
  • FD
    40.2 mm
  • H
    14.0 mm
  • ID
    22.0 mm
  • OD
    25.0 mm
  • Material
    PP
Bușon rulment 40.0 mm 59.7 mm (DIA) PP Gri

10100158

Interval de preț
3,652 RON - 1,1708 RON

Niveluri de stoc
100 În stoc
Caracteristici
  • FD
    59.7 mm
  • H
    20.6 mm
  • ID
    37.0 mm
  • OD
    40.0 mm
  • Material
    PP