Meniu Caută

Bușoane protecție balamale - închise

În stoc

Dopul de protecție cu balama închisă oferă protecție puternică. Ajută la prevenirea pătrunderii murdăriei și umidității în rulmenții balamalelor și în articulațiile pivotante. Poate rezista la temperaturi de la -10 C până la +110 C.

  • Acest dop de protecție oferă protecție robustă. Ajută la prevenirea pătrunderii murdăriei și umezelii la balamale și la îmbinările pivotante.
  • Furnizate într-un format închis.
Material: PP Culoare: Gri Cod Serie: SRF0007

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
22 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate ID FD OD H Cumpără
1,6034 RON - 5,0047 RON 200 În stoc
37.5 mm
62.1 mm
40.0 mm
19.1 mm
3,0501 RON - 4,7446 RON Solicitați termenul de livrare aici
16.8 mm
34.0 mm
20.0 mm
9.7 mm
1,103 RON - 2,9622 RON Solicitați termenul de livrare aici
17.5 mm
35.1 mm
20.0 mm
9.1 mm
2,1648 RON - 6,6278 RON Solicitați termenul de livrare aici
66.8 mm
100.7 mm
70.5 mm
20.0 mm
3,1279 RON - 6,8983 RON Solicitați termenul de livrare aici
116.0 mm
175.0 mm
120.5 mm
21.5 mm
1,6298 RON - 2,7609 RON 1120 În stoc
37.0 mm
60.0 mm
40.5 mm
16.3 mm
0,9967 RON - 2,9622 RON Solicitați termenul de livrare aici
14.4 mm
28.0 mm
16.0 mm
9.0 mm
1,9094 RON - 7,9669 RON 1140 În stoc
76.9 mm
110.7 mm
80.5 mm
20.0 mm
1,7171 RON - 5,5998 RON 180 În stoc
47.2 mm
71.7 mm
50.5 mm
17.0 mm
2,1458 RON - 8,3862 RON 225 În stoc
87.5 mm
119.9 mm
90.5 mm
18.2 mm
2,9214 RON - 8,5891 RON 225 În stoc
97.5 mm
121.7 mm
100.5 mm
15.0 mm
2,2025 RON - 7,4799 RON Solicitați termenul de livrare aici
56.8 mm
85.9 mm
60.5 mm
20.0 mm
1,7234 RON - 3,8009 RON Solicitați termenul de livrare aici
42.4 mm
70.0 mm
44.2 mm
20.8 mm
1,3737 RON - 3,0298 RON 2000 În stoc
21.7 mm
40.4 mm
25.0 mm
11.8 mm
2,1404 RON - 4,7206 RON Solicitați termenul de livrare aici
41.7 mm
65.2 mm
45.5 mm
15.9 mm
1,2668 RON - 3,9496 RON 325 În stoc
29.5 mm
52.1 mm
32.0 mm
15.0 mm
1,3574 RON - 4,2472 RON 33000 În stoc
27.1 mm
44.2 mm
30.5 mm
13.5 mm
1,4746 RON - 4,6529 RON 200 În stoc
22.5 mm
42.1 mm
25.0 mm
11.3 mm
1,1619 RON - 4,3689 RON Solicitați termenul de livrare aici
31.9 mm
53.0 mm
35.5 mm
13.6 mm
1,6593 RON - 5,194 RON Solicitați termenul de livrare aici
47.5 mm
75.1 mm
50.0 mm
23.7 mm
  • din 2
Bușon rulment 40.0 mm 62.1 mm (DIA) PP Gri

10100240

Interval de preț
5,0047 RON - 1,6034 RON

Niveluri de stoc
200 În stoc
Caracteristici
  • FD
    62.1 mm
  • H
    19.1 mm
  • ID
    37.5 mm
  • OD
    40.0 mm
  • Material
    PP
Bușon rulment 40.5 mm 60.0 mm (DIA) PP Gri

10099209

Interval de preț
2,7609 RON - 1,6298 RON

Niveluri de stoc
1120 În stoc
Caracteristici
  • FD
    60.0 mm
  • H
    16.3 mm
  • ID
    37.0 mm
  • OD
    40.5 mm
  • Material
    PP
Bușon rulment 80.5 mm 110.7 mm (DIA) PP Gri

10099278

Interval de preț
7,9669 RON - 1,9094 RON

Niveluri de stoc
1140 În stoc
Caracteristici
  • FD
    110.7 mm
  • H
    20.0 mm
  • ID
    76.9 mm
  • OD
    80.5 mm
  • Material
    PP
Bușon rulment 50.5 mm 71.7 mm (DIA) PP Gri

10099223

Interval de preț
5,5998 RON - 1,7171 RON

Niveluri de stoc
180 În stoc
Caracteristici
  • FD
    71.7 mm
  • H
    17.0 mm
  • ID
    47.2 mm
  • OD
    50.5 mm
  • Material
    PP
Bușon rulment 90.5 mm 119.9 mm (DIA) PP Gri

10099285

Interval de preț
8,3862 RON - 2,1458 RON

Niveluri de stoc
225 În stoc
Caracteristici
  • FD
    119.9 mm
  • H
    18.2 mm
  • ID
    87.5 mm
  • OD
    90.5 mm
  • Material
    PP
Bușon rulment 100.5 mm 121.7 mm (DIA) PP Gri

10099575

Interval de preț
8,5891 RON - 2,9214 RON

Niveluri de stoc
225 În stoc
Caracteristici
  • FD
    121.7 mm
  • H
    15.0 mm
  • ID
    97.5 mm
  • OD
    100.5 mm
  • Material
    PP
Bușon rulment 25.0 mm 40.4 mm (DIA) PP Gri

10099179

Interval de preț
3,0298 RON - 1,3737 RON

Niveluri de stoc
2000 În stoc
Caracteristici
  • FD
    40.4 mm
  • H
    11.8 mm
  • ID
    21.7 mm
  • OD
    25.0 mm
  • Material
    PP
Bușon rulment 32.0 mm 52.1 mm (DIA) PP Gri

10100226

Interval de preț
3,9496 RON - 1,2668 RON

Niveluri de stoc
325 În stoc
Caracteristici
  • FD
    52.1 mm
  • H
    15.0 mm
  • ID
    29.5 mm
  • OD
    32.0 mm
  • Material
    PP
Bușon rulment 30.5 mm 44.2 mm (DIA) PP Gri

10099186

Interval de preț
4,2472 RON - 1,3574 RON

Niveluri de stoc
33000 În stoc
Caracteristici
  • FD
    44.2 mm
  • H
    13.5 mm
  • ID
    27.1 mm
  • OD
    30.5 mm
  • Material
    PP
Bușon rulment 25.0 mm 42.1 mm (DIA) PP Gri

10100219

Interval de preț
4,6529 RON - 1,4746 RON

Niveluri de stoc
200 În stoc
Caracteristici
  • FD
    42.1 mm
  • H
    11.3 mm
  • ID
    22.5 mm
  • OD
    25.0 mm
  • Material
    PP