Meniu Caută

Bușoane Slottex

În stoc

Bușoanele cu fante sunt prevăzute cu o garnitură dublă de etanșare pe partea inferioară a flanșei, oferind o etanșare sigură și fiabilă. Designul lor include cinci filete complete pentru o potrivire sigură. Oferă protecție împotriva murdăriei, prafului, reziduurilor, reziduurilor lichide și elementelor corozive. Capul este conceput să nu prindă lichid atunci când bușonul este fixat pe poziție.

Aceste bușoane de etanșare sunt ușor de instalat și dezinstalat manual. Designul cu cap hexagonal permite aplicarea sau îndepărtarea bușonului cu o șurubelniță, cheie, cheie hexagonală sau cheie tubulară. Gama acoperă o ofertă vastă de dimensiuni potrivite pentru filete metrice, BSP și UNF.

Utilizate în diverse aplicații, inclusiv în industriile hidraulice, pneumatice și de inginerie generală.

  • Proiectate cu un inel de etanșare dublu, pentru o etanșare sigură și fiabilă.
  • Protejează de contaminanți și de pătrunderea umezelii.
  • Ușor de instalat și dezinstalat manual.
Material: LDPE, PA, PE Culoare: Galben, Albastru Cod Serie: SR1005, SR1007, SR1117

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5 - Extensibil
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
91 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Standard filet compatibil D h Culoare Material Dimensiuni filet compatibil (Toate) Tip Cumpără
1,4923 RON - 3,952 RON Solicitați termenul de livrare aici
UNF Threads
Galben
PA
3
4,5454 RON - 5,3395 RON 50 În stoc
Gas Threads
Galben
PA
3
0,5107 RON - 1,173 RON 2500 În stoc
Metric Threads
Galben
PA
3
0,4723 RON - 0,9761 RON 975 În stoc
UNF Threads
Galben
PA
3
0,5011 RON - 1,328 RON 4000 În stoc
UNF Threads
Galben
PA
3
0,9405 RON - 2,4997 RON Solicitați termenul de livrare aici
UNF Threads
Galben
PA
3
0,9447 RON - 1,1172 RON 400 În stoc
Gas Threads
Galben
PA
3
0,4723 RON - 1,0878 RON 4928 În stoc
Metric Threads
Galben
PA
3
0,4395 RON - 0,5243 RON 398 În stoc
Metric Threads
Galben
PA
3
0,9036 RON - 0,9036 RON 62100 În stoc
Metric Threads
Galben
PA
3
1,1773 RON - 1,1773 RON 2000 În stoc
BSP Threads
Galben
PA
3
0,4257 RON - 0,9523 RON 5700 În stoc
Metric Threads
Galben
PE
M10 x 1.0
1
0,5758 RON - 1,2701 RON 4414 În stoc
BSP Threads
Galben
PE
1/2-14
2
1,2869 RON - 1,2869 RON 1250 În stoc
BSP Threads
Galben
PA
3
0,6588 RON - 1,453 RON 10967 În stoc
BSP Threads
Galben
PE
1/4-19
2
2,04 RON - 2,04 RON 3100 În stoc
BSP Threads
Galben
PA
3
0,8475 RON - 0,8475 RON 650 În stoc
BSP Threads
Galben
PA
3
0,6815 RON - 1,5031 RON 520 În stoc
Metric Threads
Galben
PE
M16 x 1.5
2
1,4893 RON - 3,2845 RON 1485 În stoc
BSP Threads
Galben
PE
1-11
2
1,0775 RON - 1,0775 RON 5319 În stoc
BSP Threads
Galben
PA
3
  • din 5
Bușoane Slottex 68.0 mm 2-11 Galben PA

10262474

Interval de preț
5,3395 RON - 4,5454 RON

Niveluri de stoc
50 În stoc
Caracteristici
  • Standard filet compatibil
    BSP Threads
  • Standard filet compatibil
    Gas Threads
  • Culoare
    Galben
  • Material
    PA
  • Tip
    3
Bușoane Slottex 17.0 mm Filete Metric M12 x 1.5 Galben PA

10253823

Interval de preț
1,173 RON - 0,5107 RON

Niveluri de stoc
2500 În stoc
Caracteristici
  • Standard filet compatibil
    Metric Threads
  • Culoare
    Galben
  • Material
    PA
  • Tip
    3
  • Stil articulație
    Filetate
Bușoane Slottex 16.0 mm Filete UNF 3/8-24 Galben PA

10262085

Interval de preț
0,9761 RON - 0,4723 RON

Niveluri de stoc
975 În stoc
Caracteristici
  • Standard filet compatibil
    UNF Threads
  • Culoare
    Galben
  • Material
    PA
  • Tip
    3
  • Stil articulație
    Filetate
Bușoane Slottex 22.0 mm Filete UNF 5/8-18 Galben PA

10262122

Interval de preț
1,328 RON - 0,5011 RON

Niveluri de stoc
4000 În stoc
Caracteristici
  • Standard filet compatibil
    UNF Threads
  • Culoare
    Galben
  • Material
    PA
  • Tip
    3
  • Stil articulație
    Filetate
Bușoane Slottex 29.5 mm 5/8-14 Galben PA

10262450

Interval de preț
1,1172 RON - 0,9447 RON

Niveluri de stoc
400 În stoc
Caracteristici
  • Standard filet compatibil
    BSP Threads
  • Standard filet compatibil
    Gas Threads
  • Culoare
    Galben
  • Material
    PA
  • Tip
    3
Bușoane Slottex 12.5 mm Filete Metric M8 x 1.0 Galben PA

10253809

Interval de preț
1,0878 RON - 0,4723 RON

Niveluri de stoc
4928 În stoc
Caracteristici
  • Standard filet compatibil
    Metric Threads
  • Culoare
    Galben
  • Material
    PA
  • Tip
    3
  • Stil articulație
    Filetate
Bușoane Slottex 17.0 mm Filete Metric M12 x 1.0 Galben PA

10262269

Interval de preț
0,5243 RON - 0,4395 RON

Niveluri de stoc
398 În stoc
Caracteristici
  • Standard filet compatibil
    Metric Threads
  • Culoare
    Galben
  • Material
    PA
  • Tip
    3
  • Stil articulație
    Filetate
Bușoane Slottex 19.0 mm Filete Metric M14 x 1.5 Galben PA

10074756

Interval de preț
0,9036 RON - 0,9036 RON

Niveluri de stoc
62100 În stoc
Caracteristici
  • Standard filet compatibil
    Metric Threads
  • Culoare
    Galben
  • Material
    PA
  • Tip
    3
  • Stil articulație
    Filetate
Bușoane Slottex 27.0 mm Filete BSP 1/2-14 Galben PA

10074817

Interval de preț
1,1773 RON - 1,1773 RON

Niveluri de stoc
2000 În stoc
Caracteristici
  • Standard filet compatibil
    BSP Threads
  • Culoare
    Galben
  • Material
    PA
  • Tip
    3
  • Stil articulație
    Filetate
Bușoane Slottex 14.0 mm Filete Metric M10 x 1.0 Galben PE

10074930

Interval de preț
0,9523 RON - 0,4257 RON

Niveluri de stoc
5700 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiuni filet compatibil (Toate)
    M10 x 1.0
  • Standard filet compatibil
    Metric Threads
  • Culoare
    Galben
  • Material
    PE
  • Tip
    1
Bușoane Slottex 26.0 mm Filete BSP 1/2-14 Galben PE

10075036

Interval de preț
1,2701 RON - 0,5758 RON

Niveluri de stoc
4414 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiuni filet compatibil (Toate)
    1/2-14
  • Standard filet compatibil
    BSP Threads
  • Culoare
    Galben
  • Material
    PE
  • Tip
    2
Bușoane Slottex 32.0 mm Filete BSP 3/4-14 Galben PA

10074824

Interval de preț
1,2869 RON - 1,2869 RON

Niveluri de stoc
1250 În stoc
Caracteristici
  • Standard filet compatibil
    BSP Threads
  • Culoare
    Galben
  • Material
    PA
  • Tip
    3
  • Stil articulație
    Filetate
Bușoane Slottex 19.0 mm Filete BSP 1/4-19 Galben PE

10075012

Interval de preț
1,453 RON - 0,6588 RON

Niveluri de stoc
10967 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiuni filet compatibil (Toate)
    1/4-19
  • Standard filet compatibil
    BSP Threads
  • Culoare
    Galben
  • Material
    PE
  • Tip
    2
Bușoane Slottex 22.0 mm Filete BSP 3/8-19 Galben PA

10074800

Interval de preț
2,04 RON - 2,04 RON

Niveluri de stoc
3100 În stoc
Caracteristici
  • Standard filet compatibil
    BSP Threads
  • Culoare
    Galben
  • Material
    PA
  • Tip
    3
  • Stil articulație
    Filetate
Bușoane Slottex 16.0 mm Filete BSP 1/8-28 Galben PA

10074848

Interval de preț
0,8475 RON - 0,8475 RON

Niveluri de stoc
650 În stoc
Caracteristici
  • Standard filet compatibil
    BSP Threads
  • Culoare
    Galben
  • Material
    PA
  • Tip
    3
  • Stil articulație
    Filetate
Bușoane Slottex 21.0 mm Filete Metric M16 x 1.5 Galben PE

10074978

Interval de preț
1,5031 RON - 0,6815 RON

Niveluri de stoc
520 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiuni filet compatibil (Toate)
    M16 x 1.5
  • Standard filet compatibil
    Metric Threads
  • Culoare
    Galben
  • Material
    PE
  • Tip
    2
Bușoane Slottex 40.0 mm Filete BSP 1-11 Galben PE

10075050

Interval de preț
3,2845 RON - 1,4893 RON

Niveluri de stoc
1485 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiuni filet compatibil (Toate)
    1-11
  • Standard filet compatibil
    BSP Threads
  • Culoare
    Galben
  • Material
    PE
  • Tip
    2
Bușoane Slottex 19.0 mm Filete BSP 1/4-19 Galben PA

10074794

Interval de preț
1,0775 RON - 1,0775 RON

Niveluri de stoc
5319 În stoc
Caracteristici
  • Standard filet compatibil
    BSP Threads
  • Culoare
    Galben
  • Material
    PA
  • Tip
    3
  • Stil articulație
    Filetate