Meniu Caută

Buşoane de capăt pentru tuburi 30.0 mm 7.8 mm PE Alb

Acest dop de capăt al tubului este proiectat cu o buză cu flanșă pentru a preveni pătrunderea murdăriei și a contaminanților în tuburile poștale utilizate pentru transport, ambalare și livrare prin poștă. Această parte are, de asemenea, un design ușor pentru prinderea cu degetele, pentru o îndepărtare ușoară și rapidă.
Numărul piesei Essentra:

10069981

Numărul piesei producătorului:

10254

7395 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1000 - 9999 1,0494 RON
10000 + 0,4771 RON
Ambalaj standard: 10000

Comandă în multiplu de 1000

Preț total:

1 049,40 RON

1000 x 1,0494 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
H 7.8 mm
Culoare Alb
Material PE
Tip sistem de prindere Mâner profilat pentru degete
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne