Dopurile de capăt pentru tuburi cu nervuri asigură o etanșare fiabilă pentru capetele tuburilor și țevilor. Designul canelat asigură o potrivire strânsă care ajută la prevenirea scurgerilor, oferind în același timp aderență și stabilitate. Forma canelată menține fișa în poziție sub presiune sau vibrații și blochează praful, murdăria și contaminanții. Instalarea ușoară, prin împingere, simplifică lucrurile și înseamnă că nu sunt necesare unelte.Forma striată asigură o fixare fermă și previne scurgerile, oferind în același timp o aderență și stabilitate suplimentară.Împiedică pătrunderea prafului, murdăriei și contaminanților.Este simplu de instalat, împins în orificiu până când se fixează. Material: PE Culoare: Roșu, Alb Cod Serie: SR1604, SR1603
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | h | Culoare | H | Tip sistem de prindere | d | h1 | Tip | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,4313 RON - 2,8484 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.319 in
8.1 mm
|
Alb
|
|
Mâner profilat pentru degete
|
2.5 in
63.5 mm
|
|
2
|
||
| 1,0426 RON - 2,1756 RON | 800 În stoc |
0.38 in
9.7 mm
|
Alb
|
|
Mâner profilat pentru degete
|
2.0 in
50.8 mm
|
|
2
|
||
| 1,2279 RON - 2,462 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.38 in
9.7 mm
|
Alb
|
|
Mâner profilat pentru degete
|
2.25 in
57.2 mm
|
|
2
|
||
| 1,3149 RON - 2,6193 RON | 356 În stoc |
0.374 in
9.5 mm
|
Alb
|
|
Mâner profilat pentru degete
|
2.362 in
60.0 mm
|
|
2
|
||
| 1,5998 RON - 3,2063 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.236 in
6.0 mm
|
Alb
|
|
Mâner profilat pentru degete
|
2.795 in
71.0 mm
|
|
2
|
||
| 4,8976 RON - 9,7478 RON | 250 În stoc |
0.598 in
15.2 mm
|
Alb
|
|
Mâner profilat pentru degete
|
5.031 in
127.8 mm
|
|
2
|
||
| 2,3856 RON - 5,6969 RON | 1400 În stoc |
0.5 in
12.7 mm
|
Alb
|
|
Mâner profilat pentru degete
|
3.5 in
88.9 mm
|
|
2
|
||
| 6,4833 RON - 16,8904 RON | 1095 În stoc |
0.5 in
12.7 mm
|
Alb
|
|
Mâner profilat pentru degete
|
6.0 in
152.4 mm
|
|
2
|
||
| 1,6699 RON - 3,3351 RON | 300 În stoc |
0.374 in
9.5 mm
|
Alb
|
|
Mâner profilat pentru degete
|
2.756 in
70.0 mm
|
|
2
|
||
| 2,0207 RON - 4,0365 RON | 24000 În stoc |
0.35 in
8.9 mm
|
Alb
|
|
Mâner profilat pentru degete
|
3.0 in
76.2 mm
|
|
2
|
||
| 1,6979 RON - 4,4516 RON | 675 În stoc |
0.295 in
7.5 mm
|
Alb
|
|
Mâner profilat pentru degete
|
2.598 in
66.0 mm
|
|
2
|
||
| 2,3856 RON - 6,5987 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.32 in
8.1 mm
|
Alb
|
|
Mâner profilat pentru degete
|
4.0 in
101.6 mm
|
|
2
|
||
| 2,6242 RON - 5,611 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.295 in
7.5 mm
|
Alb
|
|
Mâner profilat pentru degete
|
3.74 in
95.0 mm
|
|
2
|
||
| 0,5276 RON - 1,2897 RON | 4200 În stoc |
0.421 in
10.7 mm
|
Alb
|
0.472 in
12.0 mm
|
Fără profil pentru degete
|
2.362 in
60.0 mm
|
0.051 in
1.3 mm
|
|
||
| 0,7395 RON - 1,8035 RON | 500 În stoc |
0.413 in
10.5 mm
|
Alb
|
0.472 in
12.0 mm
|
Fără profil pentru degete
|
2.756 in
70.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
||
| 0,489 RON - 1,0757 RON | 6395 În stoc |
0.307 in
7.8 mm
|
Alb
|
0.315 in
8.0 mm
|
Mâner profilat pentru degete
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
|
||
| 4,7292 RON - 12,31 RON | 620 În stoc |
0.524 in
13.3 mm
|
Alb
|
0.559 in
14.2 mm
|
Mâner profilat pentru degete
|
5.315 in
135.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
|
||
| 0,616 RON - 1,6031 RON | 9700 În stoc |
0.421 in
10.7 mm
|
Roșu
|
0.472 in
12.0 mm
|
Mâner profilat pentru degete
|
2.362 in
60.0 mm
|
0.051 in
1.3 mm
|
1
|
||
| 1,7261 RON - 4,4946 RON | 750 În stoc |
0.492 in
12.5 mm
|
Alb
|
0.551 in
14.0 mm
|
Fără profil pentru degete
|
3.937 in
100.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
||
| 3,9714 RON - 10,4777 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.512 in
13.0 mm
|
Alb
|
0.551 in
14.0 mm
|
Mâner profilat pentru degete
|
4.921 in
125.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina