Meniu Caută

Buşoane de capăt pentru tuburi 125.0 mm 13.0 mm PE Alb

Acest dop de capăt al tubului este proiectat cu o buză cu flanșă pentru a preveni pătrunderea murdăriei și a contaminanților în tuburile poștale utilizate pentru transport, ambalare și livrare prin poștă. Această parte are, de asemenea, un design ușor pentru prinderea cu degetele, pentru o îndepărtare ușoară și rapidă.
Numărul piesei Essentra:

10071373

Numărul piesei producătorului:

10543

10930 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
30 - 299 10,2222 RON
300 + 3,8745 RON
Ambalaj standard: 300

Comandă în multiplu de 30

Preț total:

306,67 RON

30 x 10,2222 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
d 125.0 mm
H 14.0 mm
h1 1.0 mm
h 13.0 mm
Culoare Alb
Material PE
Tip sistem de prindere Mâner profilat pentru degete
Tip 1
Cod Vamal 3923509000

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne