Meniu Caută

Buşoane de capăt pentru tuburi 57.2 mm 9.7 mm PE Alb

Acest dop de capăt al tubului este proiectat cu o buză cu flanșă pentru a preveni pătrunderea murdăriei și a contaminanților în tuburile poștale utilizate pentru transport, ambalare și livrare prin poștă. Această parte are, de asemenea, un design ușor pentru prinderea cu degetele, pentru o îndepărtare ușoară și rapidă.
Numărul piesei Essentra:

10085783

Numărul piesei producătorului:

12624

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
200 - 1999 2,402 RON
2000 + 1,1979 RON
Ambalaj standard: 2000

Comandă în multiplu de 200

Preț total:

480,40 RON

200 x 2,402 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
H 9.7 mm
Culoare Alb
Material PE
Tip sistem de prindere Mâner profilat pentru degete
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne