Meniu Caută

Buşoane de capăt pentru tuburi 4.000 in 8.1 mm PE Alb

Acest dop de capăt al tubului este proiectat cu o buză cu flanșă pentru a preveni pătrunderea murdăriei și a contaminanților în tuburile poștale utilizate pentru transport, ambalare și livrare prin poștă. Această parte are, de asemenea, un design ușor pentru prinderea cu degetele, pentru o îndepărtare ușoară și rapidă.
Numărul piesei Essentra:

10085806

Numărul piesei producătorului:

12627

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
30 - 299 6,4378 RON
300 + 2,3274 RON
Ambalaj standard: 300

Comandă în multiplu de 30

Preț total:

193,13 RON

30 x 6,4378 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
H 8.1 mm
Culoare Alb
Material PE
Tip sistem de prindere Mâner profilat pentru degete
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne