Meniu Caută

Buşoane de capăt pentru tuburi 120.0 mm 12.2 mm PE Alb

Acest dop de capăt al tubului este proiectat cu o buză cu flanșă pentru a preveni pătrunderea murdăriei și a contaminanților în tuburile poștale utilizate pentru transport, ambalare și livrare prin poștă. Această parte are, de asemenea, un design ușor pentru prinderea cu degetele, pentru o îndepărtare ușoară și rapidă.
Numărul piesei Essentra:

10093627

Numărul piesei producătorului:

199507

11243 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
300 + 1,9714 RON
Ambalaj standard: 300

Comandă în multiplu de 300

Preț total:

591,42 RON

300 x 1,9714 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
d 120.0 mm
H 14.0 mm
h1 1.8 mm
h 12.2 mm
Culoare Alb
Material PE
Tip sistem de prindere Mâner profilat pentru degete
Tip 1
Cod Vamal 3923509000

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne