Meniu Caută

Bușon de absorbție a fluidului

În stoc

Dopurile de absorbție a fluidelor absorb fluidele în exces, ajutând la prevenirea scurgerilor și a contaminării. Acestea funcționează cu apă, ulei, combustibil și alte substanțe chimice. Acestea nu lasă reziduuri în urmă, spre deosebire de dopurile tradiționale. Potrivit pentru filete metrice și imperiale și găuri simple.Absoarbe o varietate de substanțe cu rezistență chimică.Mai sigur, mai simplu și mai curat decât bușoanele tradiționale, deoarece nu lasă reziduuri în filet sau orificiu.Designul său unic permite instalarea și demontarea rapidă și ușoară. Material: PP, PE; PP Culoare: Galben Cod Serie: SR1004

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
15 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Dimensiune filet d H D Standard filet Cumpără
0,8188 RON - 2,8349 RON 900 În stoc
M10 x 1;5; 1/8 in - 28 BSP; 3/8 in - 24 UNF
8.5 mm
15.0 mm
10.5 mm
UNF
1,0912 RON - 3,8494 RON Solicitați termenul de livrare aici
3/8 in - 19 BSP
15.2 mm
25.0 mm
17.0 mm
BSP
1,015 RON - 3,4881 RON Solicitați termenul de livrare aici
M14 x 1;5; 9/16 in - 18 UNF
12.5 mm
25.0 mm
14.5 mm
UNF
0,8705 RON - 3,0156 RON Solicitați termenul de livrare aici
1/4 in - 19 BSP
11.5 mm
15.0 mm
14.5 mm
BSP
4,5369 RON - 10,1448 RON Solicitați termenul de livrare aici
1 in - 11 BSP; 1 5/16 in - 12 UNF
30.5 mm
35.0 mm
33.0 mm
UNF
1,0681 RON - 3,905 RON Solicitați termenul de livrare aici
18.0 mm
20.0 mm
20.0 mm
1,1949 RON - 4,183 RON 7900 În stoc
M20 x 1;5; 1/2 in - 14 BSP
18.5 mm
25.0 mm
20.0 mm
BSP
2,1214 RON - 3,2671 RON Solicitați termenul de livrare aici
3/4-14; 1-1/16-12
24.6 mm
25.0 mm
27.0 mm
0,9182 RON - 3,1684 RON Solicitați termenul de livrare aici
M16 x 1;5; 5/8 in - 18 UNF
14.5 mm
15.0 mm
17.0 mm
UNF
1,6869 RON - 4,4748 RON Solicitați termenul de livrare aici
M22 x 1;5; 5/8 in - 14 BSP
20.8 mm
25.0 mm
23.0 mm
BSP
0,9428 RON - 3,5298 RON Solicitați termenul de livrare aici
M14 x 1;5; 9/16 in - 18 UNF
12.5 mm
20.0 mm
14.5 mm
UNF
0,8501 RON - 2,9323 RON Solicitați termenul de livrare aici
M12 x 1;5
10.5 mm
15.0 mm
12.5 mm
Metric
1,2773 RON - 3,8633 RON Solicitați termenul de livrare aici
M18 x 1;5
17.0 mm
25.0 mm
19.0 mm
Metric
0,8336 RON - 3,099 RON Solicitați termenul de livrare aici
M18 x 1;5
17.0 mm
15.0 mm
19.0 mm
Metric
1,0722 RON - 3,6687 RON Solicitați termenul de livrare aici
M16 x 1;5; 5/8 in - 18 UNF
14.5 mm
25.0 mm
17.0 mm
UNF
Bușon de absorbție a fluidului 8.5 mm (DIA) 15.0 mm (H) Galben

10214466

Interval de preț
2,8349 RON - 0,8188 RON

Niveluri de stoc
900 În stoc
Caracteristici
  • d
    8.5 mm
  • D
    10.5 mm
  • H
    15.0 mm
  • Dimensiune filet
    M10 x 1;5; 1/8 in - 28 BSP; 3/8 in - 24 UNF
  • Standard filet
    BSP
Bușon de absorbție a fluidului 18.5 mm (DIA) 25.0 mm (H) Galben

10214541

Interval de preț
4,183 RON - 1,1949 RON

Niveluri de stoc
7900 În stoc
Caracteristici
  • d
    18.5 mm
  • D
    20.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • Dimensiune filet
    M20 x 1;5; 1/2 in - 14 BSP
  • Standard filet
    BSP