Meniu Caută

Mânere cu 3 brațe 50.8 mm M8 PP Negru

Clamping 3 Arm (self-assembly) polypropylene Knob is designed for press-fit assembly with your fastener and comes with a prominent grip.
Numărul piesei Essentra:

10558683

Numărul piesei producătorului:

KNH5-HEXRT5----

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
30 - 299 5,7803 RON
300 - 899 2,6195 RON
900 + 1,9062 RON
Ambalaj standard: 300

Comandă în multiplu de 30

Preț total:

173,41 RON

30 x 5,7803 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare mâner Black
Material mâner sferic PP
Cod Vamal 3926300090
Material filet Fără inserție
Culoare Negru
Dimensiune filet M8

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne