Meniu Caută

Butoane cu auto-asamblare

În stoc

Samomontážne gombíky sú navrhnuté bez vnútorných upevňovacích prvkov a umožňujú širokú škálu možností závitových samčích a samičích vložiek a prichádzajú v širokej škále štýlov, aby vyhovovali akejkoľvek aplikácii. Tieto zalisované gombíky umožňujú flexibilitu pri štandardnom hardvéri a skrutkách s vnútorným šesťhranom.

Cod Serie: SR1580

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
36 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Diametrul mânerului sferic Diametru butuc Înălțime mâner Înălțime butuc Cumpără
0,864 RON - 2,0337 RON Solicitați termenul de livrare aici
38.1 mm
9.5 mm
12.1 mm
19.8 mm
0,6553 RON - 1,7083 RON Solicitați termenul de livrare aici
25.4 mm
15 mm
9.7 mm
2.5 mm
0,7071 RON - 1,8303 RON Solicitați termenul de livrare aici
15.9 mm
10.7 mm
6.4 mm
2 mm
0,618 RON - 1,532 RON 460 În stoc
38.1 mm
16 mm
10.4 mm
10.4 mm
0,8759 RON - 2,1286 RON 414 În stoc
38.1 mm
16 mm
10.4 mm
10.4 mm
0,7202 RON - 1,1092 RON Solicitați termenul de livrare aici
25.4 mm
15 mm
9.7 mm
2.5 mm
0,6845 RON - 1,6134 RON Solicitați termenul de livrare aici
19.1 mm
13.2 mm
7.9 mm
3.6 mm
0,6287 RON - 1,8167 RON Solicitați termenul de livrare aici
9.5 mm
9.1 mm
5.8 mm
1.5 mm
0,8719 RON - 2,0607 RON Solicitați termenul de livrare aici
38.1 mm
9.5 mm
12.1 mm
19.8 mm
0,7363 RON - 1,8981 RON 350 În stoc
25.4 mm
15 mm
9.7 mm
2.5 mm
0,8799 RON - 2,1557 RON Solicitați termenul de livrare aici
45.2 mm
20.3 mm
12.7 mm
12.7 mm
0,7032 RON - 1,8303 RON Solicitați termenul de livrare aici
12.7 mm
10.7 mm
6.4 mm
1.8 mm
0,852 RON - 2,0201 RON Solicitați termenul de livrare aici
38.1 mm
9.5 mm
12.1 mm
19.8 mm
5,2636 RON - 14,2359 RON 350 În stoc
44.5 mm
31.8 mm
21.8 mm
7.1 mm
8,6399 RON - 18,9813 RON Solicitați termenul de livrare aici
63.5 mm
24.9 mm
25.4 mm
9.1 mm
1,5684 RON - 5,2469 RON Solicitați termenul de livrare aici
35.1 mm
21.6 mm
29.2 mm
17.8 mm
6,6195 RON - 19,2524 RON 225 În stoc
60.5 mm
31.8 mm
31.2 mm
15.7 mm
1,9672 RON - 6,2367 RON Solicitați termenul de livrare aici
57.2 mm
25.1 mm
24.9 mm
11.9 mm
3,5756 RON - 10,6024 RON Solicitați termenul de livrare aici
44.5 mm
19.1 mm
26.9 mm
12.4 mm
5,1707 RON - 13,9648 RON Solicitați termenul de livrare aici
44.5 mm
22.4 mm
31.8 mm
19.1 mm
  • din 2
Mâner fluture 1.500 in M8 Acetal Negru

10559109

Interval de preț
1,532 RON - 0,618 RON

Niveluri de stoc
460 În stoc
Caracteristici
  • Diametru butuc
    16 mm
  • Înălțime butuc
    10.4 mm
  • Diametrul mânerului sferic
    38.1 mm
  • Înălțime mâner
    10.4 mm
  • Tip sistem de prindere
    Mâner moletat
Mâner fluture 1.500 in M6 Acetal Negru

10559062

Interval de preț
2,1286 RON - 0,8759 RON

Niveluri de stoc
414 În stoc
Caracteristici
  • Diametru butuc
    16 mm
  • Înălțime butuc
    10.4 mm
  • Diametrul mânerului sferic
    38.1 mm
  • Înălțime mâner
    10.4 mm
  • Tip sistem de prindere
    Mâner moletat
Mâner rotund striat 1.000 in M8 Acetal Negru

10559079

Interval de preț
1,8981 RON - 0,7363 RON

Niveluri de stoc
350 În stoc
Caracteristici
  • Diametru butuc
    15 mm
  • Înălțime butuc
    2.5 mm
  • Diametrul mânerului sferic
    25.4 mm
  • Înălțime mâner
    9.7 mm
  • Tip sistem de prindere
    Mâner moletat
Mâner tip stea 1.750 in M8 PP Negru

10558669

Interval de preț
14,2359 RON - 5,2636 RON

Niveluri de stoc
350 În stoc
Caracteristici
  • Diametru butuc
    31.8 mm
  • Înălțime butuc
    7.1 mm
  • Diametrul mânerului sferic
    44.5 mm
  • Înălțime mâner
    21.8 mm
  • Culoare mâner
    Black
Mâner tip stea 2.380 in M6 PP Negru

10558591

Interval de preț
19,2524 RON - 6,6195 RON

Niveluri de stoc
225 În stoc
Caracteristici
  • Diametru butuc
    31.8 mm
  • Înălțime butuc
    15.7 mm
  • Diametrul mânerului sferic
    60.5 mm
  • Înălțime mâner
    31.2 mm
  • Culoare mâner
    Black