Meniu Caută

Mâner tip stea 63.5 mm M10 PP Negru

Clamping 4 Arm (self-assembly) polypropylene Knob is designed for press-fit assembly with your fastener and comes with an prominent grip.
Numărul piesei Essentra:

10558690

Numărul piesei producătorului:

KNH6-HEX4P7----

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
50 - 499 18,5184 RON
500 + 8,4291 RON
Ambalaj standard: 500

Comandă în multiplu de 50

Preț total:

925,92 RON

50 x 18,5184 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare mâner Black
Material mâner sferic PP
Cod Vamal 3926300090
Material filet Fără inserție
Culoare Negru
Dimensiune filet M10

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne