Meniu Caută

Mâner fluture 38.1 mm M8 Acetal Negru

T Handle (self-assembly) polypropylene Knob is designed for press-fit assembly with your socket head screw and come with a prominent grip.
Numărul piesei Essentra:

10559109

Numărul piesei producătorului:

KSM8----T3--5--

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
46 - 459 1,4947 RON
460 - 2299 0,6743 RON
2300 + 0,603 RON
Ambalaj standard: 460

Comandă în multiplu de 46

Preț total:

68,76 RON

46 x 1,4947 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Tip sistem de prindere Mâner moletat
Culoare mâner Black
Material mâner sferic Acetal
Cod Vamal 3926300090
Material filet Fără inserție
Culoare Negru
Dimensiune filet M8

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne