Meniu Caută

Mâner fluture 52.0 mm Prezon filetat M10 18.0 mm PA

Numărul piesei Essentra:

10214350

Numărul piesei producătorului:

1340364

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
5 - 9 30,5857 RON
10 - 49 24,4658 RON
50 - 99 20,7966 RON
100 - 499 18,606 RON
500 + 15,9089 RON
Ambalaj standard: 5

Comandă în multiplu de 5

Preț total:

152,93 RON

5 x 30,5857 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Negru
Material bucșă Oțel
Material mâner sferic PA
Formă mâner sferic De presiune
Tip montare Prezon filetat
Dimensiune filet M10
Cod Vamal 3926300090

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne