Meniu Caută

Butoane fluture -Prizon stanțat/filetat

În stoc

Krídlové kaskádovité skrutky majú vystupujúce kovové odsadenie na zabezpečenie montáže kovu na kov a zároveň zabezpečenia pákového efektu. Krídlové kaskádovité skrutky majú oceľové svorníky a sú odolné voči rozpúšťadlám, olejom, mazivám a chemikáliám.

Cod Serie: SR1579

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
31 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Lungime mâner sferic Dimensiune filet Tip montare Lungimea filetului Material mâner sferic Cumpără
10,6092 RON - 10,7635 RON Solicitați termenul de livrare aici
M4
10.0 mm
10,0759 RON - 10,2302 RON Solicitați termenul de livrare aici
M6
Nailon
32,874 RON - 78,5126 RON Solicitați termenul de livrare aici
36.0 mm
M10
Prezon filetat
Oțel inoxidabil
23,0336 RON - 23,0336 RON 70 În stoc
25.0 mm
M6
Prezon filetat
Oțel inoxidabil
10,6092 RON - 10,7635 RON Solicitați termenul de livrare aici
32.0 mm
M6
Prezon filetat
Nailon
35,5129 RON - 35,5129 RON Solicitați termenul de livrare aici
36.0 mm
M8
Prezon filetat
Oțel inoxidabil
10,6092 RON - 10,7635 RON Solicitați termenul de livrare aici
20.0 mm
M4
Prezon filetat
Nailon
5,2625 RON - 15,459 RON 345 În stoc
28.0 mm
M5
Prezon filetat
Nailon
12,3492 RON - 18,7512 RON 900 În stoc
33.0 mm
M8
Prezon filetat
Nailon
9 În stoc
46.0 mm
M8
Prezon filetat
Oțel inoxidabil
11,9423 RON - 12,1247 RON 10 În stoc
26.0 mm
M5
Prezon filetat
Nailon
10214329 17,289 RON - 33,2308 RON 1 În stoc
M10
Enhanced Nylon
4 În stoc
58.0 mm
M10
Prezon filetat
Oțel inoxidabil
16,3066 RON - 31,3503 RON Solicitați termenul de livrare aici
M10
Enhanced Nylon
4,9274 RON - 4,9274 RON Solicitați termenul de livrare aici
M6
Nailon
Solicitați termenul de livrare aici
46.0 mm
M6
Prezon filetat
Oțel inoxidabil
Solicitați termenul de livrare aici
46.0 mm
M8
Prezon filetat
Oțel inoxidabil
7 În stoc
58.0 mm
M8
Prezon filetat
Oțel inoxidabil
10,553 RON - 20,3061 RON Solicitați termenul de livrare aici
M6
Enhanced Nylon
12,3212 RON - 23,6882 RON 11 În stoc
M8
Enhanced Nylon
  • din 2
Mânere tip fluture cu şurub 8.0 mm M6 25.0 mm

10271810

Interval de preț
23,0336 RON - 23,0336 RON

Niveluri de stoc
70 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Material bucșă
    Oțel inoxidabil
  • Material mâner sferic
    Oțel inoxidabil
  • Formă mâner sferic
    De presiune
  • Tip montare
    Prezon filetat
Mâner fluture M5 25.0 mm Nailon

10159798

Interval de preț
15,459 RON - 5,2625 RON

Niveluri de stoc
345 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Nailon 6/6
  • Material mâner sferic
    Nailon
  • Formă mâner sferic
    De presiune
  • Tip montare
    Prezon filetat
Mâner fluture M8 30.0 mm Nailon

10313916

Interval de preț
18,7512 RON - 12,3492 RON

Niveluri de stoc
900 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Material mâner sferic
    Nailon
  • Formă mâner sferic
    De presiune
  • Tip montare
    Prezon filetat
  • Lungime mâner sferic
    33.0 mm
Mâner fluture M8 46.0 mm Oțel inoxidabil

10194751


Niveluri de stoc
9 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Material mâner sferic
    Oțel inoxidabil
  • Formă mâner sferic
    De presiune
  • Tip montare
    Prezon filetat
  • Lungime mâner sferic
    46.0 mm
Mâner fluture M5 26.0 mm 13.0 mm 16.0 mm Nailon

10222447

Interval de preț
12,1247 RON - 11,9423 RON

Niveluri de stoc
10 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Poliamidă
  • Material mâner sferic
    Nailon
  • Formă mâner sferic
    Asimetric
  • Tip montare
    Prezon filetat
Mâner fluture M10 67.0 mm 24.0 mm 30.0 mm Enhanced Nylon

10214329

Interval de preț
33,2308 RON - 17,289 RON

Niveluri de stoc
1 În stoc
Caracteristici
  • Material mâner sferic
    Enhanced Nylon
  • Înălțime mâner
    21.5 mm
  • Dimensiune filet
    M10
  • Cod Vamal
    7326909890
Mâner fluture M10 58.0 mm Oțel inoxidabil

10194799


Niveluri de stoc
4 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Material mâner sferic
    Oțel inoxidabil
  • Formă mâner sferic
    De presiune
  • Tip montare
    Prezon filetat
  • Lungime mâner sferic
    58.0 mm
Mâner fluture M8 58.0 mm Oțel inoxidabil

10194805


Niveluri de stoc
7 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Material mâner sferic
    Oțel inoxidabil
  • Formă mâner sferic
    De presiune
  • Tip montare
    Prezon filetat
  • Lungime mâner sferic
    58.0 mm
Mâner fluture M8 52.0 mm 19.0 mm 20.0 mm Enhanced Nylon

10214312

Interval de preț
23,6882 RON - 12,3212 RON

Niveluri de stoc
11 În stoc
Caracteristici
  • Material mâner sferic
    Enhanced Nylon
  • Înălțime mâner
    16.5 mm
  • Dimensiune filet
    M8
  • Cod Vamal
    7326909890