Meniu Caută

Mâner fluture 26.0 mm Prezon filetat M5 16.0 mm PA

Numărul piesei Essentra:

10222447

Numărul piesei producătorului:

259051659935

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
10 - 49 11,829 RON
50 - 999 11,7742 RON
1000 + 11,651 RON
Ambalaj standard: 10

Comandă în multiplu de 10

Preț total:

118,29 RON

10 x 11,829 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Negru
Material complet Poliamidă
Material mâner sferic Nailon
Formă mâner sferic Asimetric
Tip montare Cu montare cu șurub
Dimensiune filet M5
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne