Meniu Caută

Mâner fluture 32.0 mm Prezon filetat M6 20.0 mm PA

Numărul piesei Essentra:

10222485

Numărul piesei producătorului:

259062059935

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
10 - 49 10,501 RON
50 - 999 10,4462 RON
1000 + 10,3504 RON
Ambalaj standard: 10

Comandă în multiplu de 10

Preț total:

105,01 RON

10 x 10,501 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Negru
Material complet Poliamidă
Material mâner sferic Nailon
Formă mâner sferic Asimetric
Tip montare Cu montare cu șurub
Dimensiune filet M6
Cod Vamal 3926300090

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne