Meniu Caută

Mânere tip fluture cu şurub 12.0 mm M8 36.0 mm

Mânerul fluture cu filet tată, realizat din oțel inoxidabil, culoare neagră, are un prizon filetat pentru montare în orificii cu filet M8. Forma constructivă a aripilor permite prinderea ușoară pentru strângere frecventă.
Numărul piesei Essentra:

10271827

Numărul piesei producătorului:

491371

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
20 + 34,6467 RON
Ambalaj standard: 20

Comandă în multiplu de 20

Preț total:

692,93 RON

20 x 34,6467 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Negru
Material bucșă Oțel inoxidabil
Material mâner sferic Oțel inoxidabil
Formă mâner sferic De presiune
Tip montare Prezon filetat
Dimensiune filet M8
Cod Vamal 7326909890

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne