Meniu Caută

Mâner fluture 28.0 mm Prezon filetat M5 25.0 mm PA

Numărul piesei Essentra:

10159798

Numărul piesei producătorului:

KTSW-28M05M25

500 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
50 - 499 15,082 RON
500 + 5,1341 RON
Ambalaj standard: 500

Comandă în multiplu de 50

Preț total:

754,10 RON

50 x 15,082 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Negru
Material complet Nailon 6/6
Material mâner sferic Nailon
Formă mâner sferic De presiune
Tip montare Cu montare cu șurub
Dimensiune filet M5
Cod Vamal 3926300090

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne