Meniu Caută

Mâner fluture 28.0 mm Prezon filetat M6 10.0 mm PA

Numărul piesei Essentra:

10159804

Numărul piesei producătorului:

KTSW-28M06M10

100 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
100 + 4,8072 RON
Ambalaj standard: 100

Comandă în multiplu de 100

Preț total:

480,72 RON

100 x 4,8072 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Negru
Material complet Nailon 6/6
Material mâner sferic Nailon
Formă mâner sferic De presiune
Tip montare Cu montare cu șurub
Dimensiune filet M6
Cod Vamal 3926300090

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne