Meniu Caută

Mâner fluture 33.0 mm Prezon filetat M8 25.0 mm PA

Numărul piesei Essentra:

10159828

Numărul piesei producătorului:

KTSW-33M08M25

78 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
30 - 299 23,3212 RON
300 - 599 7,9681 RON
600 + 6,8455 RON
Ambalaj standard: 300

Comandă în multiplu de 30

Preț total:

699,64 RON

30 x 23,3212 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Negru
Material complet Nailon 6/6
Material mâner sferic Nailon
Formă mâner sferic De presiune
Tip montare Cu montare cu șurub
Dimensiune filet M8
Cod Vamal 3926300090

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne