Meniu Caută

Canale pentru cabluri

În stoc

Káblový kanálik je univerzálny výrobok na vedenie káblov. Dodávajú sa vo vyhotovení pre montáž skrutkou aj prilepením so zvýšenou pružnosťou.

Cod Serie: SR1732

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
26 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Lățime interioară Lungime totală Înălțime internă Lățime totală Metodă de montare Cumpără
2 429,4602 RON - 2 429,4602 RON Solicitați termenul de livrare aici
25.4 mm
2.0 m
38.1 mm
Șurub
1 035,3426 RON - 1 035,3426 RON Solicitați termenul de livrare aici
101.6 mm
2.0 m
50.8 mm
Șurub
1 765,4681 RON - 1 765,4681 RON Solicitați termenul de livrare aici
50.8 mm
2.0 m
50.8 mm
Șurub
Solicitați termenul de livrare aici
19.1 mm
1.8 m
14.7 mm
25.1 mm
Adeziv
835,8502 RON - 894,3829 RON Solicitați termenul de livrare aici
15.9 mm
1.8 m
10.2 mm
20.7 mm
Adeziv
1 831,8761 RON - 2 015,0243 RON Solicitați termenul de livrare aici
28.6 mm
1.8 m
20.8 mm
38.3 mm
Adeziv
  • din 2