Meniu Caută

Capac conic de mascare 3.3 mm 6.3 mm 23.0 mm Natural

Acest capac / dop conic este fabricat din silicon cu un interval de temperatură de funcționare de până la 250 C. Designul oferă o utilizare versatilă fie pe post de capac pentru a masca știftul expus, fie ca dop pentru a masca interiorul unei găuri.
Numărul piesei Essentra:

10186039

Numărul piesei producătorului:

110050

40 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
500 + 1,5197 RON
Ambalaj standard: 500

Comandă în multiplu de 500

Preț total:

759,85 RON

500 x 1,5197 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
H 23.0 mm
Temperatură maximă 250 °C
Material Silicon
Culoare Natural
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne