Conurile de mascare pot fi utilizate ca dopuri sau capace. Forma conică le permite să se potrivească unei varietăți de diametre interioare și exterioare. Poate fi fixat cu cârlige pentru vopsea. Disponibil în silicon și EPDM.
Material: Silicon, EPDM Culoare: Mov, Roșu, Natural, Ruginiu, Negru, Albastru, Verde, Maro, Galben Cod Serie: SR1075, SR1091
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | B | Material | A | H | Tip | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,8462 RON - 0,8462 RON | 700 În stoc |
0.335 in
8.5 mm
|
EPDM
|
|
1 in
25.4 mm
|
|
||
| 2,2031 RON - 2,2031 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.689 in
17.5 mm
|
EPDM
|
|
1.5 in
38.1 mm
|
|
||
| 1,9085 RON - 1,9085 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.335 in
8.5 mm
|
Silicon
|
|
1 in
25.4 mm
|
|
||
| 0,6062 RON - 0,6062 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.248 in
6.3 mm
|
EPDM
|
|
0.906 in
23.0 mm
|
|
||
| 0,8167 RON - 0,9921 RON | 2000 În stoc |
0.398 in
10.1 mm
|
EPDM
|
|
1.098 in
27.9 mm
|
|
||
| 0,5374 RON - 0,6553 RON | 2037 În stoc |
0.315 in
8.0 mm
|
EPDM
|
|
1 in
25.4 mm
|
|
||
| 1,6559 RON - 1,6559 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.551 in
14.0 mm
|
EPDM
|
|
1.417 in
36.0 mm
|
|
||
| 1,5576 RON - 1,5576 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.248 in
6.3 mm
|
Silicon
|
|
0.906 in
23.0 mm
|
|
||
| 2,8767 RON - 3,4381 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.768 in
19.5 mm
|
Silicon
|
|
2.008 in
51.0 mm
|
|
||
| 2,8347 RON - 3,3819 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.866 in
22.0 mm
|
EPDM
|
|
2.087 in
53.0 mm
|
|
||
| 0,8687 RON - 1,0595 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.394 in
10.0 mm
|
EPDM
|
|
1.102 in
28.0 mm
|
|
||
| 2,4137 RON - 2,9049 RON | 400 În stoc |
0.768 in
19.5 mm
|
EPDM
|
|
2.008 in
51.0 mm
|
|
||
| 1,6418 RON - 2,0067 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.394 in
10.0 mm
|
Silicon
|
|
1.102 in
28.0 mm
|
|
||
| 1,5858 RON - 1,5858 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.315 in
8.0 mm
|
Silicon
|
|
1 in
25.4 mm
|
|
||
| 2,961 RON - 2,961 RON | 100 În stoc |
0.689 in
17.5 mm
|
Silicon
|
|
1.5 in
38.1 mm
|
|
||
| 2,6523 RON - 3,1715 RON | 100 În stoc |
0.819 in
20.8 mm
|
Silicon
|
|
1.929 in
49.0 mm
|
|
||
| 3,7608 RON - 3,7608 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.866 in
22.0 mm
|
Silicon
|
|
2.087 in
53.0 mm
|
|
||
| 1,9505 RON - 2,3716 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.551 in
14.0 mm
|
Silicon
|
|
1.417 in
36.0 mm
|
|
||
| 1,5858 RON - 1,9505 RON | 4000 În stoc |
0.398 in
10.1 mm
|
Silicon
|
|
1.098 in
27.9 mm
|
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina