Meniu Caută

Capac conic de mascare 13.5 mm 19.5 mm 51.0 mm Albastru

Acest capac / dop conic este fabricat din silicon cu un interval de temperatură de funcționare de până la 250 C. Designul oferă o utilizare versatilă fie pe post de capac pentru a masca știftul expus, fie ca dop pentru a masca interiorul unei găuri.
Numărul piesei Essentra:

10186138

Numărul piesei producătorului:

110074

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
100 - 799 3,3542 RON
800 + 2,8066 RON
Ambalaj standard: 100

Comandă în multiplu de 100

Preț total:

335,42 RON

100 x 3,3542 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
H 51.0 mm
Temperatură maximă 250 °C
Material Silicon
Culoare Albastru
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne