Meniu Caută

Capac conic de mascare 5.5 mm 8.0 mm 25.4 mm Negru

Acest capac / dop conic este fabricat din EPDM negru cu un interval de temperatură de funcționare de până la 180 C. Designul oferă o utilizare versatilă fie pe post de capac pentru a masca știftul expus, fie ca dop pentru a masca interiorul unei găuri.
Numărul piesei Essentra:

10251683

Numărul piesei producătorului:

461895

2037 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1000 - 6999 0,6393 RON
7000 + 0,5243 RON
Ambalaj standard: 1000

Comandă în multiplu de 1000

Preț total:

639,30 RON

1000 x 0,6393 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
H 25.4 mm
Temperatură maximă 180 °C
Material EPDM
Culoare Negru
Cod Vamal 4016999790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne